Válvula borboleta de alto desempenho A11 Fisher™
Principais características
- Escolha entre conexões do eixo quadrado, chaveado ou estriado.
- O design de vedação com auxílio à pressão fornece fechamento hermético.
- Materiais de interno e de parafusamento estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos.
- O corpo da válvula é autocentralizado nos parafusos de flange de linha como um meio rápido e preciso de centralizar a válvula na tubulação.
- Os parafusos retentores de vedação estão localizados de modo que não haja nenhuma interferência com a função de vedação das juntas de flange de linha em espiral ou plana.
- Um recurso do design da válvula é que o torque necessário para abrir e fechar a válvula é o mesmo, independentemente da direção na qual a pressão diferencial é aplicada.