Válvula borboleta de flange duplo A31D Fisher™
Principais características
- O design de vedação com auxílio à pressão fornece fechamento hermético e permite o uso de atuadores menores em aplicações que exigem recursos completos de fechamento ASME B16.34.
- O design da válvula A31D ajuda a assegurar que o torque necessário para abrir e fechar a válvula seja o mesmo, independentemente da direção na qual a pressão diferencial seja aplicada.
- A proteção contra choque do eixo é projetada na válvula A31D.
- O sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcional é projetado com melhor transmissão de força de vedação, orientação e carregamento.
- Essa válvula atenderá às necessidades do atuador com uma opção de conexões de eixo estriado ou chaveado.
- Materiais de interno e de parafusamento estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos.