Válvula de inertização do tanque tipo ACE95jr da Fisher™
O tipo ACE95Jr é uma válvula de operação direta usada para controle de pressão preciso em sistemas de inertização de baixa pressão. A unidade é feita de aço inoxidável e é ativada por um atuador de diafragma grande. O atuador sobredimensionado oferece alta sensibilidade às mudanças na pressão do tanque, aumentando a precisão.
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- O design piloto totalmente equilibrado reduz a sensibilidade da pressão de entrada
- Válvula piloto sem fricção
- Fechamento apertado de bolha
- Piloto controlado
- Opção de corpo angulado ou em linha
- Altamente sensível
- Diagnóstico disponível
- Configurações de vácuo disponíveis
Produtos relacionados