Fallback image
Product Image

Válvula de inertização do tanque tipo ACE95Sr da Fisher™

Type ACE95Sr valves are balanced, pilot‑operated units for accurate blanketing control. They cut emissions and prevent contamination.

As válvulas tipo ACE95Sr são autônomas, totalmente equilibradas, piloto operadas e usadas para fazer um controle de pressão preciso em sistemas de cobertura de tanques. Estas válvulas ajudam a controlar as emissões e fornecem proteção contra a contaminação atmosférica.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • O design piloto totalmente equilibrado reduz a sensibilidade da pressão de entrada
  • Válvula piloto sem fricção
  • Fechamento apertado de bolha
  • Piloto controlado
  • Altamente sensível
  • Diagnóstico disponível
  • Configurações de vácuo disponíveis