Fallback image
Product Image

Dessuperaquecedor a vapor atomizado ATST da Fisher™

O dessuperaquecedor ATST da Fisher representa a solução de última geração para aplicações dessuperaquecedoras que exigem desempenho final em atomização e rangeabilidade. Usando injeção de água em vapor atomizado, os bocais ATST formam gotículas de água extremamente finas que vaporizam rapidamente em uma ampla gama de fluxos e condições de vapor.

Principais características

  • Injeção de água em vapor atomizado: o dessuperaquecedor ATST incorpora bocais de vapor atomizado que usam vapor de alta velocidade para quebrar a água em gotículas extremamente finas em uma ampla faixa operacional.
  • Confiança do controle de temperatura: a névoa extremamente fina que sai dos bocais de pulverização do ATST resulta em vaporização rápida sem pulverização de água na tubulação a jusante. Garante que a água de pulverização controle a temperatura do vapor em vez de cair.
  • Melhora a integridade do tubo de vapor e do revestimento: a combinação de pulverização fina, mistura homogênea de água/vapor e vaporização extremamente rápida protegem os tubos e os revestimentos de vapor contra danos causados por pulverização excessiva.
  • Alta rangeabilidade: o atemperador de vapor atomizado ATST não depende da pressão da água ou das velocidades do vapor para gerar pulverização. A névoa fina criada pelo ATST pode ser injetada em baixas velocidades de vapor sem sacrificar o controle de temperatura.
  • Revestimento para tubos de vapor disponíveis: o ATST tem a opção de um delineador de tubos de vapor integral. Essa construção é comum em aplicações de atemperador de estágio intermediário de caldeira para proteção adicional contra impacto de água