Fallback image
Product Image

Reguladores residenciais tipo B NG da Fisher™

O regulador residencial tipo B NG é um regulador de ação direta, carregado por mola, com alto desempenho e características de segurança reforçadas. Ele fornece controle de redução de pressão em uma variedade de aplicações residenciais, comerciais e industriais para diversos fluidos gasosos. Uma válvula de corte corta o vazão de gás em caso de vazão excessiva ou quando a pressão de saída cai abaixo do set point (alta demanda por gás ou linha quebrada) ou no caso de a pressão de entrada cair abaixo do set point (queda na pressão da rede ou danos no tubo). O regulador pode ser reposto manualmente após a função de segurança se deslocar. O regulador vem configurado de fábrica. O tipo B6 NG é intercambiável com o tipo B6 N em forma de ângulo atual (as mesmas dimensões das teclas).

Principais características

  • Integração reforçada
  • Duas etapas de redução para pressões de saída constantes
  • Design compacto
  • Alívio interno
  • Filtro de entrada