Fallback image
Product Image

Válvula de controle flangeada de aço inoxidável Fisher™ Baumann™ 24000SVF

Conheça a válvula globo compacta e de alto desempenho Fisher Baumann 24000SVF. Projetado para instalações de precisão, fechamentos apertados e espaço limitado.

Principais características

  • O design compacto e leve reduz os custos da tubulação instalada.
  • As conexões de extremidade ASME e EN estão disponíveis para atender aos seus padrões de tubulação.
  • O tampão contornado, guiado por haste e de elevação total, permite a lavagem de detritos através do corpo da válvula.
  • O material do interno em aço inoxidável austenítico S31600 é padrão; o interno em aço inoxidável S41600 está disponível.
  • O controlador digital de válvula FIELDVUE™ da Fisher™ está disponível para calibração remota e diagnósticos.
  • A gaxeta ENVIRO-SEAL™ aprimorada da Fisher™ está disponível para maior vida útil e integridade da gaxeta.