Válvula de regulagem ™ tipos BLE e BLX da Fisher
A função das válvulas de regulagem BLE e BLX é fazer um desvio nas estações de transmissão, reduzindo a pressão em até 100 bar/1450 psig. O tipo BLX é equipado com um relé de liberação de tipo OS2 para interromper a vazão de pressão em caso de sobrepressão de saída. Os tipos BLE e BLX estão em conformidade com a "Pressure Equipment Directive PED 2014/68-UE" e estão classificados na categoria IV.
Principais características
- Robusto
- Alta precisão
- Abertura progressiva
Produtos relacionados