Controlador pneumático e transmissor Fisher™ C1
Principais características
- Um tubo Bourdon está disponível para altas pressões ou foles para vácuo e para baixas pressões. Cada tipo de elemento de percepção pode ser instalado em uma caixa com o controlador ou transmissor. Dois intervalos intercambiáveis de foles de saída e de medidores também estão disponíveis.
- O controlador pneumático C1 é uma escolha de energia eficiente que ajuda a melhorar os lucros e o tempo produtivo. A taxa de cosumo a estado estável é de menos de 6scfh da definição exigida para a indústria de gás e de petróleo definida pela Agência de Proteção Ambiental Americana.
- Materiais estão disponíveis para aplicações que envolvem processos com fluidos ácidos. Essas construções estão em conformidade com as exigências metalúrgicas do NACE MR0175 / ISO15156 e NACE MR0103.
- Instala a caixa em um painel, parede, suporte de tubulação ou diretamente no atuador da válvula de controle.
- Uma fiação externa é disponível para uma limpeza em serviço do orifício de revezamento.
- O controlador C1 pode ser configurado para fornecer vários modos de controle.