Fallback image
Product Image

Válvulas internas Fisher™ série C407-10

Projetadas para caminhões e tanques estacionários, as válvulas internas série C407 podem ser usadas em linhas de retorno de vapor, linhas de retirada de líquidos auxiliares (com adapt_BRador em linha tipo P220-10) e como válvula principal em sistemas de bombeamento de pequena capacidade. Esta válvula é padrão com um corpo de aço WCC para versatilidade e opcional em aço inoxidável

Desenhos e Modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (pt_BRFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste pt_BRFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula