Fallback image
Product Image

Válvulas internas de purgamento a jato Fisher™ Tipos C483-24 e C484-24

As válvulas internas de purgamento a jato tipos C483-24 e C484-24 são frequentemente usadas em aplicações de bobtail e tanques de caminhões de transporte, mas também podem ser usadas em grandes tanques de armazenamento estacionários e em instalações em linha. As válvulas podem ser operadas por cabo ou com ar. Projetadas para uso com propano, butano ou amônia anidra, as válvulas podem ser usadas em outros gases comprimidos, mas o usuário deve verificar com a fábrica para garantir que as válvulas sejam adequadas para o serviço específico.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (pt_BRFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste pt_BRFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula