Fallback image
Product Image

Válvulas internas Fisher™ tipo série C486

A válvula interna série C486 foi projetada para desligar remotamente ou automaticamente quando a vazão exceder a capacidade nominal das válvulas ou se a válvula se romper devido a um impacto. É utilizada em bobtails, caminhões de transporte e grandes tanques estacionários. A flange de entrada elimina a necessidade de conexões adicionais e permite que elas sejam aparafusadas rapidamente às instalações existentes.

Desenhos e Modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (pt_BRFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste pt_BRFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula