Fallback image
Product Image

Válvulas internas Fisher™ série C891

As válvulas internas Fisher série C891 são tipicamente usadas nas entradas e tomadas de caminhões de transporte e em grandes tanques de armazenamento estacionários. Estas válvulas são serializadas para o serviço especificado com o pedido. As válvulas podem ser utilizadas em outros gases comprimidos, mas o usuário deve verificar com a fábrica para garantir que os materiais da válvula sejam adequados para o serviço pretendido.

Modelos e Desenhos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Área de purgamento de equalização rápida patenteada
  • Recursos únicos de serviço
  • Fechamento de vazão excessiva
  • Recurso de verificação traseira
  • Embalagem de eixo de ponta de politetrafluoretileno (pt_BRFE) com mola
  • Buchas Rulon® com almofadas de desgaste pt_BRFE em pontos críticos de desgaste
  • Atuadores de válvulas Abre/Fecha manuais, a cabo ou pneumáticos
  • As ligações ou tampões fusíveis térmicos derretem a 100 a 104 °C / 212 a 220 °F e permitem o fechamento da válvula em caso de incêndio na válvula