Fallback image
Product Image

Interno Micro-Flat Fisher™ CAV III

O interno Micro-Flat Fisher CAV III é projetado para serviços limpos e de cavitação com quedas de pressão de até 241 bar (3.500 psi) e baixas taxas de vazão. Esta é uma combinação de dois produtos distintos; combinando o controle de cavitação do interno Cavitrol III com a baixa capacidade de vazão do interno Micro-Flat.

Principais características

  • Projetado para evitar a cavitação.
  • Pode ser usado em aplicações com taxas de vazão muito baixas.
  • Tem um limite de queda de pressão de 241 bar (3.500 psi).
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • O interno do tipo gaiola permite a remoção e a inspeção de peças sem retirar o corpo da válvula da tubulação.
  • Os materiais com interno endurecido proporcionam resistência ao desgaste, resultando em uma longa vida útil.