Fallback image
Product Image

Interno Cavitrol™ Hex da Fisher™

O interno Cavitrol Hex da Fisher oferece melhor desempenho para aplicações de serviços severos e mantém a eficiência de uma válvula rotativa. O Cavitrol Hex reduz a cavitação e os efeitos de ruído que causam vibração na tubulação

Principais características

  • Os tubos em forma de hexagonal separam o fluido, condicionam o padrão de vazão e trabalham para reduzir ou eliminar ruídos e vibrações causadas pela cavitação.
  • Converta as válvulas Fisher Vee-Ball e CV500 previamente instaladas com o interno anticavitação Cavitrol Hex após modificação mínima no flange de saída do corpo da válvula.
  • O material do interno Cavitrol Hex padrão é aço inoxidável S31603. O material de liga de cobalto R31233 também está disponível quando uma opção de interno mais resistente à erosão é necessária