Interno Fisher™ Cavitrol™ III
Principais características
- Projetado para evitar a cavitação.
- Com limite de queda de pressão de 207 barras (3.000 psi).
- Estão disponíveis muitas caracterizações especiais para corresponder aos requisitos de rangeabilidade de sistemas específicos.
- Os materiais com interno temperado proporcionam resistência ao desgaste, resultando em uma longa vida útil.
- O interno do tipo gaiola permite a remoção e a inspeção de peças sem retirar o corpo da válvula da tubulação.
- O interno Cavitrol III de um estágio é intercambiável com interno padrão.