Válvula rotativa Control-Disk™ da Fisher™
Principais características
- A mola no eixo externo fornece suporte para a unidade de tração e o disco, permitindo que o eixo seja instalado nas orientações horizontal e vertical sem detrimento do desempenho ou da vida útil.
- Materiais de interno e de parafusamento estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos.
- O eixo estriado com alavanca fixada e união de pivô simples reduz a perda de movimento entre o atuador e o eixo da válvula.
- Os anéis de vedação suave e metálicos têm uma ação de vedação de auxílio à pressão que garante o fechamento hermético independentemente da queda da pressão.
- O sistema de pino de expansão melhorado garante que haja uma conexão positiva, durável entre o disco e o eixo. Essa conexão reduz a folga e o desgaste no sistema de acionamento, otimizando o desempenho de longo prazo. Ela também agiliza a desmontagem para a manutenção
- O acabamento com tinta em pó oferece uma resistência à corrosão para todas as peças em aço.