Fallback image
Product Image

Reguladores de redução de pressão carregados por pressão Fisher™ série CP200

Os reguladores carregados por pressão Fisher da série CP200 foram desenvolvidos para atender a uma infinidade de aplicações de redução de pressão, inclusive instalações comerciais e institucionais. Essa flexibilidade provém dos inúmeros tamanhos de corpo e conexões, de configurações de pressão de saída e tamanhos de orifício. A série CP200 oferece um uso de controle preciso em aplicações de medição do fator de pressão (cobrança de fator fixo).

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Ampla variedades de tamanhos de corpos Npt_BR
  • Fácil instalação e manutenção
  • Somente ferramentas padrão exigidas para ajuste da pressão e remoção do orifício