Fallback image
Product Image

Reguladores de redução de pressão carregados por pressão Fisher™ série CP400

Os reguladores carregados por pressão Fisher da série CP400 oferecem aplicações de redução de pressão para instalações comerciais e industriais leves, que incluem um controle preciso para uso em aplicações de medição de fatores de pressão (cobrança de fator fixo). As opções incluem vários tamanhos de conexões de extremidades de corpos, materiais de corpos, configurações de pressão de saída, tamanhos de orifício, registro de pressão interna/externa e proteção contra sobrepressão.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Ampla variedade de diâmetros do corpo e conexões das extremidades
  • Fator fixo/Capacidades de precisão na medição do fator de pressão (PFM)
  • Campo pode ser convertido de sensoriamento interno para uma construção de monitor amplo
  • Várias opções de proteção contra sobrepressão
  • Disponíveis em ferro fundido cinza, ferro dúctil e materiais de corpo de aço
  • Somente ferramentas padrão exigidas para ajuste da pressão e remoção do orifício
  • Fácil manutenção