Reguladores de redução de pressão Fisher™ série CS200
Principais características
- Ampla variedade de tamanhos do corpo Npt_BR e conexões das extremidades
- Fácil instalação e manutenção
- Somente ferramentas padrão exigidas para ajuste da pressão e remoção do orifício
- Precisão de fator fixo (PFM aprovado)
- Flexibilidade de aplicação, incluindo alívio interno, sem alívio e proteção de sede secundária (Secondary Seat™)
- A proteção de sede secundária fornece um sede secundária e superfície do disco, em caso de danos ao disco primário ou à sede do orifício ou resíduos no bloqueio de inibição do trajeto de vazão