Fallback image
Product Image

Reguladores de redução de pressão Fisher™ série CS400

Os reguladores de operação direta e acionados por mola da série CS400 da Fisher oferecem aplicações de redução de pressão para instalações comerciais e industriais leves. Esta flexibilidade é proporcionada pelos seus diversos tamanhos de corpos e conexões de extremidades, configurações de pressão de saída, tamanhos dos orifícios, bem como a opção de registro de pressão interna ou externa. Além da flexibilidade da aplicação, a série CS400 oferece diversas opções de proteção contra sobrepressão para atender as demandas das exigências da aplicação.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Ampla variedade de diâmetros do corpo e conexões das extremidades
  • Fator fixo/Capacidades de precisão na medição do fator de pressão (PFM)
  • Campo pode ser convertido de sensoriamento interno a sensoriamento externo para uma construção de monitor amplo
  • Disponíveis em ferro fundido cinza, ferro dúctil e materiais de corpo de aço
  • Somente ferramentas padrão exigidas para ajuste da pressão e remoção do orifício
  • Fácil manutenção
  • Até 25% de mistura de hidrogênio (por volume) pronta
  • 100% de hidrogênio disponível - (entre em contato com a fábrica)