Reguladores de redução de pressão Fisher™ série CSB400
Os reguladores de operação direta e carregados por mola Fisher da série CSB400 oferecem aplicações de redução de pressão para instalações comerciais e industriais leves. Esta flexibilidade é proporcionada pelos seus diversos tamanhos de corpos e conexões de extremidades, configurações de pressão de saída, bem como a opção para registro de pressão, interna, externa e dual. Além da flexibilidade da aplicação, a Série CSB400 oferece diversas opções de proteção contra sobrepressão para atender as demandas das exigências da aplicação.
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- Monitor True-Monitor integral
- Válvula de fechamento rápido
- Ferro dúctil fundido e corpos de aço WCC disponíveis
- Ampla variedade de diâmetros do corpo e conexões das extremidades
- Não necessita de ferramentas especiais para o ajuste de pressão e remoção do orifício
Produtos relacionados