Fallback image
Product Image

Reguladores de redução de pressão Fisher™ CSB600

Os reguladores com mola de operação direta da série CSB600 são projetados para vários tipos de aplicação de redução de pressão. Essa flexibilidade é proporcionada pelos seus diversos tamanhos de corpos e conexões de extremidades, configurações de pressão de saída e opções de registro de pressão interna ou externa. A Série CSB600 oferece várias opções de proteção contra sobrepressão para atender sua necessidade de aplicação.

Ver animação de operação normal: Clique aqui
Ver animação de fecho rápido: Clique aqui

Principais características

  • Ferro dúctil e corpos de aço WCC disponíveis
  • Ampla variedade de diâmetros do corpo e conexões das extremidades
  • Com a opção de fecho rápido tipo VSX8
  • Não necessita de ferramentas especiais para o ajuste de pressão e remoção do orifício