Reguladores de redução de pressão série CSB700 Fisher™
Os reguladores com mola de operação direta da série CSB700 são projetados para vários tipos de aplicação de redução de pressão. Essa flexibilidade é proporcionada pelos diversos tamanhos de corpos e conexões de extremidades e configurações de pressão de saída em registro de pressão externa. A série CSB700 oferece diversas opções de proteção contra sobrepressão para atender aos requisitos da aplicação.<p><strong>Veja a animação de operação normal: <a href="https://goo.gl/AzeDsu">Clique aqui</a><strong><br>Veja a animação de fechamento rápido: <a href="https://goo.gl/GVLZc2">Clique aqui</a><strong>
Principais características
- Corpos de ferro dúctil e aço WCC disponíveis
- Ampla variedade de tamanhos de corpo e conexões de extremidade
- Com opção de fechamento rápido tipo VSX8
- Sem ferramentas especiais para ajuste de pressão e remoção do orifício
Produtos relacionados