Válvula plug excêntrico Fisher™ CV500
Principais características
- O design do anel de vedação proporciona a autocentralização, a sobreposição e o alinhamento dinâmico com a esfera com entalhe em V, fornecendo um ciclo de vida superior.
- Nenhuma orientação especial, travamento preciso ou centralização repetitiva da esfera com entalhe em V e anel de vedação é necessário ao apertar o retentor, o que promove um alinhamento preciso e montagem fácil.
- O contorno preciso da espera com entalhe em V oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
- O design de vazão irrestrito e direto fornece capacidade maior do que muitas válvulas plugue excêntrico giratório e de globo convencionais.
- Os flanges de válvula integrais combinam com muitas classes diferentes de flanges da tubulação, atendendo a uma variedade de requisitos de tubulação.
- Os cames da esfera com entalhe em V entram e saem da sede, minimizando o contato com o anel da sede para fricção e desgaste reduzidos.