Fallback image
Product Image

Válvula de condicionamento de vapor CVX da Fisher™

A válvula de condicionamento a vapor CVX da Fisher foi projetada para lidar com aplicações moderadas a severas nas usinas de energia de operação cíclica atuais, bem como para fornecer controle preciso de pressão e temperatura para aplicações de processo.

Principais características

  • A Válvula de condicionamento a vapor CVX combina controle de pressão e de temperatura em uma única válvula
  • O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bocal AF permite uma maior amplitude de operação para conseguir a mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de vazão.
  • O pacote de internos inclui uma gaiola nitrada para máxima vida útil e tem a possibilidade de aumentar durante excursões induzidas termicamente. O bujão é guiado continuamente e emprega revestimentos baseados em cobalto para as faixas guia e fechamento hermético de metal com metal contra a base.
  • A opção de interno de selo de orifício da Fisher alta temperatura é capaz de fornecer um fechamento Classe V até 593°C (1.100°F).
  • A CVX tem corpo e interno compactos, criando uma válvula mais leve que requer menos suporte sem comprometer a integridade estrutural