Válvulas de controle Fisher™ D & DA
Principais características
- A orientação maciça alinha positivamente o obturador da válvula no anel da sede para aplicações de remoção de alta pressão. O anel da sede parafusado envolve completamente a junta do anel da sede.
- A junta parafusada da cobertura/corpo permite o reparo ou a manutenção com um mínimo de ferramentas.
- A válvula está disponível com interno VTC (cerâmico) para serviço em aplicações muito erosivas. O obturador da válvula também está disponível com uma ponta de carboneto de tungstênio e o anel da sede pode ser instalado com um miolo de carboneto de tungstênio de passagem completa para serviço erosivo.
- As construções de conexão da extremidade e do corpo da válvula estão disponíveis para API, bem como padrões ASME.
- Os materiais de fixação com parafuso e interno NACE são padrão para todas as aplicações. Estes materiais cumprem os requisitos da NACE MR0175-2002.