Válvulas de enchimento Fisher™ série D
As válvulas de enchimento série D são de construção robusta para o enchimento rápido de tanques ou caminhões ASME. Os corpos de paredes grossas, os retentores de sede formados e as superfícies espaçosas e abundantes minimizam os danos nas peças internas. Os tipos D138 e D139 oferecem válvulas de retenção traseira única para uso com uma válvula de retenção traseira série G ou uma válvula de fechamento manual. Os tipos D140 e D141 fornecem um design de duas peças com uma verificação traseira superior e inferior.
Principais características
- Corpos de paredes grossas
- Baixa resistência à vazão para maior manutenção de bombas e mangueiras
Produtos relacionados