Válvula de controle Fisher™ D2T FloPro
Principais características
- Inclui um obturador de tubulação que permite que o corpo D2T seja configurado como uma válvula globo ou válvula angular.
- Estão disponíveis conexões de extremidade 1 Npt_BR.
- Possui uma classificação de pressão CL900 (2250 psig).
- Taxa de vazão selecionável do campo FloPro para tamanho de porta de 1/4, 3/8 e 1/2 pol.
- Interno de serviço erosivo de liga 6 sólida.
- Possui uma capacidade de queda de pressão total de 2250 psig.