Fallback image
Product Image

Válvula de controle Fisher™ D3 FloPro

A válvula de controle Fisher D3 é uma válvula compacta e resistente projetada para controle on/off ou de regulação e utiliza a tecnologia FloPro, através do controle elétrico ou pneumático. Esta válvula é ideal para uso como uma válvula de capt_BRura em separadores de gás e purificadores. Ela também se adapt_BRa bem em outras aplicações de alta pressão na produção, compressão e processamento do gás natural.

Principais características

  • Está disponível a atuação pneumática ou elétrica.
  • Possui tecnologia de embalagem ENVIRO-SEAL™ para fornecer manutenção reduzida de embalagem e atender requisitos de baixas emissões evasivas Low E para programas LDAR (Leak Detection and Repair) em conformidade com o Code of Federal Regulations (CFR) 40, Parte 60, Subparte OOOO.
  • As válvulas D3 estão disponíveis com interno de carboneto de tungstênio para serviço erosivo. O interno de carboneto de tungstênio Fisher foi projetado especificamente para aplicações de serviços extremos na indústria de óleo e gás.
  • Uma seleção de conexões de extremidade, materiais do interno e recursos de vazão permite que a D3 seja usada em uma vasta faixa de aplicações, incluindo o serviço ácido.
  • O interno padrão D3 FloPro, o corpo da válvula e a cobertura atendem aos requisitos metalúrgicos da NACE MR0175/ISO 15156.