Válvula de controle Fisher™ D4
Principais características
- O pino entalhado removível permite substituição fácil e rápida do obturador da válvula.
- As válvulas D3 estão disponíveis com interno de carboneto de tungstênio para serviço erosivo.
- O design compacto permite a instalação onde o espaço é um prêmio. Os corpos de válvula parafusados possuem dimensões compactas face a face enquanto os corpos de válvulas flangeadas estão em conformidade com os padrões ISA-75 para versatilidade máxima.
- A junta de cobertura/corpo da porca martelo permite o reparo ou a manutenção com um mínimo de ferramentas, sem remover o corpo da válvula do sistema de tubulação. O anel de ajuste pode ser removido com um encaixe padrão.
- A tampa possui um flange integral que aceita a força da porca martelo ao fazer a conexão da cobertura ao corpo. Não há anéis de retenção sujeitos a possível falha no serviço ácido ou na corrosão atmosférica.
- O interno de microforma é padrão para serviço de controle ou on/off sem custo extra.