Dessuperaquecedor de geometria variável Fisher™ DFA
Principais características
- Corpos personalizados projetados com um dessuperaquecedor de estilo sonda, combinados com vários estilos de interno, são capazes de atender a quase todos os requisitos de diretos, de tubulação ou de aplicativo.
- O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bocal AF permite uma amplitude de operação maior para conseguir uma mistura e vaporização rápida em todas as condições de vazão.
- Os bocais podem ser removidos, mantidos ou substituídos facilmente sem ter que substituir a unidade inteira.
- A montagem do bocal é projetada para minimizar o potencial de excitação devido à dispersão de vórtices e à vibração induzida pela vazão.
- Há várias configurações de bocal disponíveis para fornecer quantidades médias a grandes de água de pulverização para vaporizar a temperatura desejada.
- Usa uma construção forjada, otimizada para mover juntas de solda para longe de regiões de alto estresse.