Fallback image
Product Image

Controlador de nível digital Fisher™ FIELDVUE™ DLC3020f Fieldbus

O controlador de nível digital FIELDVUE DLC3020f é um instrumento de comunicação FOUNDATION™ fieldbus usado para medir o nível de líquido ou o nível da interface entre dois líquidos usando tecnologia de sensor de deslocamento. Além da função normal de relatar PV de nível de processo, o DLC3020f, usando o protocolo FOUNDATION fieldbus, dá fácil acesso a informações cruciais para a operação do processo e integra-se prontamente a um sistema de controle novo ou existente.

Principais características

  • Apresenta a mais moderna tecnologia de interface do usuário. Além de relatar PV, o DLC3020f pode atuar como uma chave de nível ou controlador PID.
  • Configuração e calibração guiadas o conduzem pela configuração do instrumento, seleção de fluido de processo e calibração em um formato fácil de usar.
  • A integração de compensação de temperatura dinâmica da temperatura de fluido de processo, quando necessária, possibilita compensação de densidade para manter a precisão de PV.
  • Selecione/defina facilmente fluidos de processo permitindo mudanças de fluido sem precisar de recalibração.
  • Registros, como calibração, configuração de instrumento e dados de fluido de processo, podem ser salvos para consulta futura ou para reutilização em aplicações de batelada ou contínuas.
  • Componentes eletrônicos avançados com tecnologia de ponta da Emerson oferecem maiores desempenho e confiabilidade.