Fallback image
Product Image

Controlador de nível digital SIS DLC3100 FIELDVUE™ Fisher™

O controlador de nível digital DLC3100 SIS FIELDVUE é um instrumento de comunicação HART que mede o nível de líquidos e da interface entre dois líquidos usando a tecnologia de sensor de deslocamento. Com a prática interface do operador local e a capacidade de nível de integridade de segurança, o DLC3100 SIS está pronto para ser integrado aos novos ou já existentes sistemas de segurança. As características de diagnóstico em campo garantem o desempenho do controlador de nível digital para manter a operação sob controle.

Principais características

  • A interface intuitiva do operador local com quatro botões e LCD possibilita a configuração e a calibração do dispositivo sem ferramenta externa.
  • Os sensores de temperatura internos possibilitam o desempenho consistente do controlador de nível digital, apesar das variações da temperatura ambiente.
  • Os alertas da NE107 permitem que os diagnósticos específicos do dispositivo sejam sintetizados em sinais de status simples que ajudam os operadores da planta a tomar decisões no processo, conforme necessário.
  • A conversão precisa e altamente vantajosa de analógico para digital possibilita a medição de pequenas alterações na variável do processo. Isso permite sua utilização em aplicações complexas de nível, interface ou de densidade de líquidos.
  • Compensação de temperatura dinâmica para utilização no processo com densidade variável resultante da mudança de temperatura para manter a precisão da variável do processo.