Dessuperaquecedor mecanicamente atomizado Fisher™ DMA
Principais características
- Controle preciso de temperatura perto da saturação. O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bocal AF opcional permite uma amplitude de operação maior para conseguir uma mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de vazão.
- Os bicos podem ser removidos, mantidos ou substituídos facilmente sem ter que substituir a unidade inteira.
- A configuração da tubulação limita a disponibilidade face a face.
- Os dessuperaquecedores DMA e DMA/AF podem ser localizados sempre que for conveniente na tubulação.
- Bocais capazes de fornecer quantidades de água de pulverização de baixa a moderada para arrefecer o vapor para a temperatura necessária.