Fallback image
Product Image

Dessuperaquecedor DMA/AF-HTC da Fisher

O DMA/AF-HTC é funcionalmente equivalente ao DMA/AF, no entanto, ele é estruturalmente adequado para aplicações mais severas. As aplicações mais comuns incluem regulagem de temperatura de interfases da caldeira, em que o dessuperaquecedor é exposto ao alto ciclo térmico e estresse, altas velocidades de vapor e vibração induzida por vazão. Além desta aplicação específica, o DMA/AF-HTC é adequado para outros ambientes de aplicação de dessuperaquecimento.

Principais características

  • Um revestimento térmico integral dentro do tubo do corpo do dessuperaquecedor reduz o potencial de choque térmico quando a água fresca é introduzida.
  • O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bocal AF permite uma amplitude de operação maior para conseguir uma mistura e vaporização rápida em todas as condições de vazão.
  • Os bocais podem ser removidos, mantidos ou substituídos facilmente sem ter que substituir a unidade inteira.
  • A montagem do bocal para DMA/AF-HTC é projetada para minimizar o potencial de excitação devido à dispersão vortex e à vibração induzida pela vazão.
  • Há várias configurações de bocal disponíveis para fornecer quantidades médias a grandes de água de pulverização para vaporizar a temperatura desejada.
  • Usa uma construção forjada, otimizada para mover juntas de solda para longe de regiões de alto estresse.