Dessuperaquecedor de condicionamento de vapor Fisher™ DSA
Principais características
- Os bocais podem ser mantidos ou substituídos sem ter que substituir a unidade inteira.
- O dessuperaquecedor DSA é capaz de rangeabilidade 40:1.
- O dessuperaquecedor DSA pode ser localizado sempre que for conveniente na tubulação.
- No dessuperaquecedor DSA, o vapor de alta pressão é misturado com a água de pulverização para produzir uma queda de pressão crítica ou quase crítica no vapor de atomização para uma velocidade muito alta. A alta velocidade dispersa a água de pulverização em partículas muito pequenas para rápido arrefecimento.