Fallback image
Product Image

Trim de serviço sujo da Fisher™

O interno de serviço sujo da Fisher é projetado para serviços sujos e de cavitação. Este interno utiliza uma série de restrições e expansões de vazão para eliminar a cavitação, permitindo que partículas com diâmetro de até 19 mm (3/4 de polegada) passem sem obstrução. Cada um dos estágios de interno possui uma área de vazão sucessivamente maior. O resultado é uma operação muito eficiente porque normalmente 80 por cento da queda de pressão geral acontece nos estágios iniciais, onde há pouco perigo de formação de cavidade, que pode resultar em cavitação.

Principais características

  • Projetado para evitar a cavitação.
  • Tem um limite de queda de pressão de 290 bar (4.200 psi).
  • Podem passar partículas com diâmetro de até 19 mm (3/4 de polegada).
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • O interno do tipo gaiola permite a remoção e inspeção das partes sem que seja preciso retirar o corpo da válvula da tubulação.
  • Pode ser adapt_BRado às válvulas Fisher easy-e™, da série EH ou HP existentes.