Fallback image
Product Image

Interno Fisher™ DST-G

O interno DST-G Fisher é especialmente projetado para serviços limpos ou sujos, onde o fluido dissolveu gases que são liberados de uma solução devido a uma redução de pressão (saída de gases). A saída de gases geralmente causa dois tipos de dano: cavitação e erosão pela corrente de fluido. O interno DST-G aumenta a queda de pressão, semelhante ao interno DST, para evitar a cavitação. A erosão é controlada pela gaiola inferior neste interno, que separa a corrente de vazão em jatos menores que são menos propensos a causar danos. Por este interno também podem passar partículas de até 6,35 mm (1/4 pol.) de diâmetro.

Principais características

  • Projetado para controlar a saída de gases.
  • Tem um limite de pressão de 175 bar (2.500 psi).
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • Os materiais com interno endurecido proporcionam resistência ao desgaste, resultando em uma longa vida útil.
  • O interno do tipo gaiola permite a remoção e a inspeção de peças sem retirar o corpo da válvula da tubulação.
  • A gaiola utiliza grandes slots para separar o vazão em jatos menores que são menos propensos a corroer o corpo da válvula e gerar vibração.