Fallback image
Product Image

Solução de válvulas esféricas com orifício completo Fisher™ Digital Isolation™ DSV1000

A Fisher DSV1000 é uma válvula esférica de três peças, com montagem em munhão, de orifício completo, projetada do zero com recursos para serviço de isolamento. Foi projetada para aplicações do Sistema Instrumentado de Segurança (SIS) e apresenta pouca ou nenhuma restrição à vazão.

Principais características

  • As soluções são projetadas, criadas e testadas para atenderem às especificações e operarem como um conjunto de válvulas completo.
  • A documentação completa de fábrica é mantida, incluindo cartão serial, certificado de origem do conjunto e conexões do conjunto.
  • Serviços de verificação e certificação SIL.
  • Um único meio de contato para cotações, pedidos e suporte.
  • Conjunto de válvulas inteligente e digital.
  • Equipe qualificada de Profissionais Certificados em Segurança Funcional (CFSP).
  • Todas as soluções Digital Isolation proporcionam o mesmo serviço e a mesma confiabilidade que se espera de todo produto Fisher.