Fallback image
Product Image

Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC2000 da Fisher™

O desempenho e a simplicidade do instrumento FIELDVUE DVC2000 da Fisher permitem que sua operação se execute mais próximo de um set point, melhorando a qualidade do produto com um controle mais preciso. Ao usar o diagnóstico de desempenho FIELDVUE, a operação da válvula é monitorada on-line, a fim de avaliar o desempenho e a confiabilidade.

Principais características

  • O sistema de feedback sem vazamento é fácil de instalar. Na sua funcionalidade bastante básica, o controlador digital de válvulas DVC2000 tem uma interface local do usuário que permitirá que você configure, calibre e afine o instrumento.
  • Anos de experiência no controle trouxeram esta linha de produto a um alto nível de confiabilidade e rentabilidade.
  • O design de dois níveis do posicionador fornece uma plataforma mecânica que permite uma reação a pequenas mudanças na entrada e deixa mais estrito o controle de processo.
  • Testes podem ser realizados para identificar problemas com todo o conjunto de válvulas de controle usando o software ValveLink™, o que ajuda na localização de problemas sem interromper o processo e antes que o equipamento falhe.
  • Disponível com pacote de opções E/S que inclui duas comutações integrais de limite e um transmissor de posição de haste.
  • Apresenta um tamanho compacto com painel em cristal líquido e multilíngue.
  • A montagem integral está disponível nos atuadores de tamanhos Fisher GX, 657 e 667.