Fallback image
Product Image

Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 SIS da Fisher™

O controlador digital de válvulas FIELDVUE DVC6200 SIS da Fisher é capaz de controlar a função de desligamento de segurança da válvula e prolongar o tempo entre os testes de prova usando os testes de tempos parciais de válvulas, enquanto monitora o funcionamento de todo o conjunto da válvula. Aumente a segurança e a confiabilidade das válvulas do Sistema de instrumentos de segurança (SIS).

Principais características

  • As válvulas podem durar mais entre os testes de prova e aumentar a disponibilidade usando os testes de tempos parciais de válvulas. Identifique válvulas presas, queda de pressão, mudanças de fricção, vazamentos ou outros problemas comuns da válvula sem desligar a válvula e o processo.
  • Os testes de batida parciais e completos resultam em um procedimento passível/anormal de fácil compreensão, incluindo o motivo para qualquer resultado anormal.
  • As informações de diagnóstico da válvula podem ser acessadas em qualquer lugar ao longo do loop de comunicação, reduzindo a exposição da equipe a ambientes classificados ou locais difíceis de alcançar.
  • Um limite de pressão de saída impede que uma válvula e um atuador de estrangulamento disparem excessivamente e que possam causar disparos falsos.
  • O sistema de feedback sem ligação e o design eletrônico totalmente encapsulado minimizam os efeitos da vibração de tubulações e dos efeitos ambientais.
  • Quando instalado em um sistema de controle integrado, podem ser obtidas economias importantes de custos de hardware e de instalação.
  • Elimine pontos de possível falha com a construção de alto CV do DVC6200 SIS, que utiliza maior capacidade de ar interno para substituir boosters de volume e escapes rápidos em conjuntos de válvulas de segurança.