Fallback image
Product Image

Controlador de válvula digital Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200f

O desempenho do instrumento Fisher FIELDVUE DVC6200f permite que sua operação se execute mais próxima de um set point, melhorando a qualidade do produto com um controle mais preciso. Ao usar o diagnóstico de desempenho FIELDVUE, a operação da válvula é monitorada 24 horas por dia durante todos os dias da semana, a fim de avaliar o desempenho e a rentabilidade.

Principais características

  • O sistema de alta performance e feedback sem vazamento elimina contato físico, o que elimina desgaste nas peças.
  • Os eletrônicos completamente encapsulados resistem aos efeitos de vibração, temperatura e atmosferas corrosivas.
  • Fornece rápida capacidade de resposta para amplas mudanças de etapa e controle preciso para pequenas mudanças de pontos de ajuste.
  • O DVC6200f é um dispositivo de comunicação da FOUNDATION™ fieldbus, então as informações podem ser acessadas de qualquer lugar ao longo do segmento. Esta flexibilidade pode reduzir a exposição a ambientes classificados e facilitar a avaliação das válvulas em localizações de difícil alcance.
  • O design tubular permite que os componentes de trabalho importantes sejam substituídos sem a remoção da fiação de campo ou da tubulação pneumática.
  • Quando instalado em um sistema de controle integrado, podem ser obtidas economias importantes de custos de hardware e de instalação.
  • A capacidade de auto-diagnóstico fornece desempenho de válvula e avaliação da condição.
  • Comunicação digital fornece fácil acesso à condição da válvula.