Fallback image
Product Image

Controlador digital de válvulas Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200p

Os controladores de válvula digital Fisher FIELDVUE DVC6200p são instrumentos de comunicação PROFIBUS PA com feedback de percurso sem contato e sem conexão. Além da tradicional função de converter um sinal digital para uma pressão de saída pneumática, o controlador digital de válvula DVC6200p dá fácil acesso a informações importantes para a operação de processo assim como ao controle do processo. Ao usar uma ferramenta PROFIBUS PA de configuração compatível, você pode obter informações sobre a condição do instrumento, do atuador e da válvula. Você também pode obter informações sobre o ativo sobre o atuador ou o fabricante, o modelo e o número de série da válvula e definir os parâmetros de configuração de entrada e de saída, e calibrar o instrumento.

Principais características

  • Oferece uma integração fácil aos sistemas de controle com Profibus PA.
  • Inclui transdutor físico, AO, AI, DO, dois DI, transdutor alarme e blocos com função diário de bordo.
  • Apresenta tecnologia de feedback sem conexão e sem contato.
  • Equipado com eletrônicos resistentes completamente encapsulados.
  • Dispositivo configurável com descrição do dispositivo eletrônico (EDD) ou software Device Type Manager (DTM).
  • As opções disponíveis incluem material de aço inoxidável e montagem remota.