Fallback image
Product Image

Dessuperaquecedor de condicionamento de vapor Fisher™ DVI

O dessuperaquecedor Fisher DVI injeta água pulverizada na saída da seção venturi, garantindo atomização rápida e mistura excelente. O dessuperaquecedor DVI é facilmente instalado entre as flanges nas linhas de vapor DN25 a DN600 (NPS 1 a 24). Não há peças móveis e o padrão de injeção de água proporciona arrefecimento rápido e total. Ele destina-se a aplicações com alterações de carga moderada e vapor de baixa velocidade.

Principais características

  • Controle preciso de temperatura perto da saturação. O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bocal AF opcional permite uma amplitude de operação maior para conseguir uma mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de vazão.
  • Os bicos podem ser removidos, mantidos ou substituídos facilmente sem ter que substituir a unidade inteira.
  • O corpo é construído de materiais forjados sem soldas presentes no fluxo da vazão.
  • O dessuperaquecedor DVI pode ser localizado sempre que for conveniente na tubulação.
  • O dessuperaquecedor DVI é facilmente instalado entre as linhas de vapor flangeadas.
  • O dessuperaquecedor DVI está disponível em tamanhos tão pequenos quanto NPS 1.