Fallback image
Product Image

Válvula de controle easy-e™ ED da Fisher™

A válvula Fisher easy-e ED está disponível em corpos de globo e angular. Esta válvula de controle de porta única possui um design de plugue de válvula balanceado, guia de gaiola e sede de metal para metal para todas as aplicações gerais em uma ampla variedade de quedas de pressão e temperaturas do processo.

Principais características

  • Os sistemas de gaxeta ENVIRO-SEAL™ que fornecem um selo de haste melhorado para ajudar a evitar a perda de fluido do processo estão disponíveis. Estes sistemas de gaxeta apresentam gaxetas pt_BRFE ou Graphite ULF com carregamento simultâneo para manutenção reduzida delas.
  • A orientação de gaiola resistente oferece estabilidade elevada do plugue da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.
  • As passagens de vazão simplificadas nas válvulas ED, EAD e EDR oferecem excelentes capacidades e vazão.
  • O aumento da resistência ao desgaste do interno de aço inoxidável endurecido significa um serviço mais duradouro.
  • O uso de múltiplos anéis de pistão de grafite permite o corte de Classe IV até 593 °C (1.100 °F). O uso do interno do C-seal permite o corte de classe V até 593 °C (1100 °F).
  • As válvulas estão disponíveis com as dimensões especificadas pelos padrões EN/DIN.
  • A menos que indicado de outra maneira, as referências são ao NACE MR0175-2002. Materiais opcionais estão disponíveis para atender ao NACE MR0103 e ao NACE MR0175 / ISO 15156.