Fallback image
Product Image

Válvula de controle EHU da Fisher™

As válvulas EHU da Fisher são especialmente desenvolvidas para aplicações de serviços extremos em plantas de ureia. As aplicações de ureia e carbamato de amônio exigem válvulas altamente desenvolvidas em ligas especiais para proporcionar uma longa vida útil. A EHU foi criada com recursos específicos para longa vida útil e manutenção rápida em toda a gama de aplicações encontradas nos processos de síntese de ureia. Combinada com uma versão especial de serviço de ureia de prensa de baixa emissão e com carga ativa enVIRO-SEAL™ avançada da Fisher™, a válvula EHU fornece um projeto com resistência máxima à corrosão, manutenção fácil de realizar e proteção contra vazamentos da vedação.

Principais características

  • Projeto do corpo da válvula forjado
  • Manutenção simples: a tampa removível opcional e o tampão com carga superior da EHU melhoram bastante a manutenção, permitindo a entrada superior para remoção simples e substituição da prensa da válvula e do tampão/haste.
  • Sem vedação balanceada: elimina as vedações balanceadas internas que possam criar riscos de corrosão na fenda.
  • Vida útil excepcional do serviço de embalagem: os sistemas de prensa ENVIRO-SEAL avançada da Fisher oferecem excelentes recursos de vedação da haste com anéis de prensa robustos. A EHU oferece um conjunto de prensa dupla para reduzir o desgaste de abrasão, e as molas fornecem tensão consistente da prensa por meio de ciclos térmicos e conforme o desgaste da prensa.
  • Obturador e haste de uma peça: o obturador e a haste são fabricados a partir de uma única peça, eliminando juntas roscadas, soldas e pinos.
  • Configuração de ajuste simples: juntas de vedação de metal e nenhuma junta no ajuste eliminam riscos potenciais de corrosão em aplicações da planta de ureia.
  • Orientação de haste resistente: a EHU apresenta uma bucha de guia para serviços pesados, garantindo a estabilidade da haste.
  • Conexões de rolamento de prensa e rastreamento de calor da estrutura disponíveis.