Válvula de controle Fisher™ easy-e™ EZ
Principais características
- O pós-guia proporciona a estabilidade do obturador da válvula com menos probabilidade de aderência de um obturador de válvula devido a fluídos de processo não lubrificantes ou pegajosos ou acumulação de sólidos arrastados.
- Um anel de sede com palhetas para alinhamento de vazão está disponível para oferecer excelente desempenho em circuito aberto e fechado e pode ser usado como uma substituição direta para o anel de assento sem palheta.
- Está em conformidade com a lei de ar limpo dos EUA (Clean Air Act) com sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL™.
- O fluido do processo flui através do interno, eliminando os depósitos sólidos acima e abaixo da bucha-guia reduzindo, assim, a possibilidade de aderência de um obturador de válvula.
- Interno de troca rápida, com um anel de assento fixo, reduz o tempo de desmontagem.
- Os requisitos de baixa vazão podem ser satisfeitos com interno de capacidade restrita padrão ou com obturadores de válvula Micro-Form, Micro-Flute ou Micro-Flow.