Fallback image
Product Image

Trim de válvula Fisher™ EZ-OVT

O trim de válvula Fisher EZ-OVT é o trim da válvula de assento dual, projetado para manter o corte hermético de longo prazo em serviços liga/desliga que contenham partículas no vapor de vazão, tais como poeiras catalíticas. Essas válvulas são usadas para controlar e depurar os gases de transferência de hidrogênio e nitrogênio usados no processo de refino da regeneração catalítica contínua (CCR) UOP.

Principais características

  • O trim EZ-OVT possui um design de assento dual que inclui um assento suave primário e um assento metálico secundário. Este design de assento dual fornece fechamento ANSI e IEC Classe VI de longo prazo.
  • Uma área de banda morta dupla é integrada no trim para inibir a vazão erosiva através das superfícies de assentamento conforme o trim começa a se abrir.
  • Um defletor de vazão especial direciona o fluxo da vazão para longe das superfícies de assentamento depois que a válvula se mover para fora do assento.
  • Grandes passagens de vazão e peças de movimentação mínima reduzem o acúmulo de partículas como poeiras catalíticas que poderiam ser coletadas nessas áreas e provocar falha.