Fallback image
Product Image

Regulador redutor de pressão para aplicações de baixa pressão Fisher™ série EZL

Os reguladores das séries EZL são reguladores precisos, piloto-operado, de pressão equilibrada e vedação macia. São projetados para uso em aplicações de distribuição de gás natural, como estações reguladoras regionais e medidores comerciais/industriais. Proporcionam uma operação de diferencial baixo, suave e confiável, vedação estanque e longa vida útil.

Desenhos e modelos Ezh_CN CAD: Clique aqui
EZLOSX CAD Desenhos e Modelos: Clique aqui

Principais características

  • strong>Aplicações de diferencial baixo—Podem controlar com precisão a diferenciais de pressão tão baixos quanto 2,9 psid/0,2 bar d Fechamento de estanque a bolhas — Um plugue metálico afiado e uma vedação macia fornecem um fechamento de estanque a bolhas para uso em aplicações em que o fechamento positivo é necessário, como sistemas de fim de linha. Absolutamente nenhum vazamento para a atmosfera — Elimina o incômodo e o desperdício do vazamento de gás para a atmosfera utilizando um sistema de controle piloto-operado, que purga 100% do gás para o sistema a jusante. Fácil manutenção em linha — O design de entrada superior permite uma manutenção mais fácil. As peças do interno podem ser inspecionadas, limpas e substituídas sem remover o corpo da tubulação. Controle preciso de pressão — Fornece um controle de pressão a jusante estável e preciso independentemente das alterações de carga ou das variações da pressão de entrada. Indicador de deslocamento — simplifica a inspeção em serviço e a resolução de problemas do sistema Classificação de pressão máxima—  A classificação da pressão de entrada e de saída iguais de 290 psig/20 bar, permite uma seleção mais fácil e não requer nenhum procedimento especial de ligação ou desligamento. Configurações integrais de válvulas de fechamento rápido—Tipo EZLOSX interrompe o serviço de gás em caso de sobrepressão ou subpressão.